Portugal - Português

Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 82 W, 15000 lm, 4000 K, Sem fios, Interact Ready, Abertura de feixe 90°, H4, IP65, IK05

BY120X G6 LED150/840 SIA WB H4

Descrição do Produto

Alumínio fundido em molde, Cinzento, Cinza basalto (RAL7012), Revestimento de tinta em pó de camada única, Suporte, Superfície, Suspensas, Driver do Sistema Interact Ready preparado para sensor, Sensor SNH (R) 210, 15000 lm, 82 W, 182 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Abertura de feixe 90°, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK05 | 0,7 J, Classe de segurança I, Conector de parafuso

Código de encomenda: 911401554445
Código de encomenda completo: 872110330664700

Especificações

Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Service tag
Sim
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - BY120X G6 LED150/840 SIA WB H4 txt 5.3 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 911401554445 pt_PT pdf 514.8 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Mounting instruction, CoreLine highbay gen6, BY120/BY121/BY122X SIA pdf 16.3 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-911401554445_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-911401554445_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - BY120X G6 LED150/840 SIA WB H4 IES
Ficheiro Revit
Revit file - 911401554445 ZIP
Dialux
ULD File - BY120X G6 LED150/840 SIA WB H4 ULD
Relux
ROLF File - BY120X G6 LED150/840 SIA WB H4 ROLFZ
LDT
LDT File - BY120X G6 LED150/840 SIA WB H4 LDT

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD CoreLine highbay Gen6 BY120P BY120X pdf 1.1 MB