Philips CoreLine Highbay Gen5, 93 W, 15000 lm, 4000 K, DALI, Feixe largo, IP65, IK08
BY121P G5 LED150S/840 PSD WB
Descrição do Produto
Alumínio fundido em molde, Cinza, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 15000 lm, 93 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Feixe largo, Transparente, Policarbonato, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança I, Unidade de ligação de 3 polos
Especificações
- Fonte de luz substituível Não
- Número de unidades de equipamento 1 unidade
- Driver incluído Sim
- Service tag Sim
- Tecnologia de iluminação LED
- Escala de valor Performance
- Classe de manutenção Luminária de classe C sem peças passíveis de assistência, não reparável
- Período de garantia 5 anos
- Classificação de sustentabilidade Unclassified