Philips CoreLine Highbay Gen5, 122 W, 20500 lm, 4000 K, Sem fios, Interact Ready, Feixe estreito, H4, IP65, IK05
BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4
Descrição do Produto
Alumínio fundido em molde, Cinza, Driver do Sistema Interact Ready preparado para sensor, Sensor SNH (R) 210, 20500 lm, 122 W, 168 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Feixe estreito, Transparente, Policarbonato, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK05 | 0,7 J, Classe de segurança I, Unidade de ligação de 3 polos
Especificações
- Fonte de luz substituível
- Não
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Service tag
- Sim
- Tecnologia de iluminação
- LED
- Escala de valor
- Performance
- Período de garantia
- 5 anos