Portugal - Português

Philips CoreLine Highbay Gen5, 154 W, 25000 lm, 6500 K, DALI, Feixe largo, IP65, IK08

BY122P G5 LED250S/865 PSD WB

Descrição do Produto

Alumínio fundido em molde, Cinza, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 25000 lm, 154 W, 162 lm/W, 6500 K, (0.316, 0.332) SDCM<5, Feixe largo, Transparente, Policarbonato, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança I, Unidade de ligação de 3 polos

Código de encomenda: 911401631508
Código de encomenda completo: 871951495589900

Especificações

  • Fonte de luz substituível
    Não
  • Número de unidades de equipamento
    2 unidades
  • Driver incluído
    Sim
  • Service tag
    Sim
  • Tecnologia de iluminação
    LED
  • Escala de valor
    Performance
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - BY122P G5 LED250S/865 PSD WB txt 4.3 kB
Folheto do produto
911401631508_EU.pt_PT.PROF Product - full data sheet pdf 577.8 kB

Brochuras

Instruções de instalação
CoreLine highbay gen5, Installation Instruction pdf 1.7 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-911401631508_EU
Vários elementos,
Product-Diagrams-911401631508_EU
Vários elementos,

Plug-ins de software

IES
IES File - BY122P G5 LED250S/865 PSD WB IES
Ficheiro Revit
Revit file - 911401631508 ZIP
Dialux
ULD File - BY122P G5 LED250S/865 PSD WB ULD
Relux
ROLF File - BY122P G5 LED250S/865 PSD WB ROLFZ
LDT
LDT File - BY122P G5 LED250S/865 PSD WB LDT

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD Philips CoreLine Highbay Gen5 BY122P pdf 727.8 kB