Portugal - Português

Philips CoreLine Highbay Gen5, 69 W, 10500 lm, 6500 K, DALI, Feixe estreito, IP65, IK08

BY121P G5 LED105S/865 PSD NB

Descrição do Produto

Alumínio fundido em molde, Cinza, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 10500 lm, 69 W, 152 lm/W, 6500 K, (0.316, 0.332) SDCM<5, Feixe estreito, Transparente, Policarbonato, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança I, Unidade de ligação de 3 polos

Código de encomenda: 95578300
Código de encomenda completo: 871951495578300

Especificações

Fonte de luz substituível
Não
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - BY121P G5 LED105S/865 PSD NB txt 4.3 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 911401630408 pt_PT pdf 513.8 kB

Brochuras

Instruções de instalação
CoreLine highbay gen5, Installation Instruction pdf 1.7 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-911401630408_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-911401630408_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - BY121P G5 LED105S/865 PSD NB IES
Ficheiro Revit
BY121P G5 LED105S/865 PSD NB 911401630408 ZIP
Dialux
ULD File - BY121P G5 LED105S/865 PSD NB ULD
Relux
ROLF File - BY121P G5 LED105S/865 PSD NB ROLFZ
LDT
LDT File - BY121P G5 LED105S/865 PSD NB LDT

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD Philips CoreLine Highbay Gen5 BY121P pdf 745.4 kB