Portugal - Português

Philips CoreLine tubular estanque gen2, 43.5 W, L1500 mm, 7000 lm, 4000 K, DALI, Abertura de feixe 120°, Refletor oval, Opalino, IP68, IK10, TW1, EL-DC

WT210C G2 LED70S/840 PSD TW1 PC L1500

Novo

Descrição do Produto

L1500 mm, Policarbonato, Branco, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, compatível com DC para iluminação de emergência central (integrado), 7000 lm, 43.5 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Abertura de feixe 120°, Refletor oval, Opalino, Policarbonato, IP68 | Protegido contra penetração de pó, pressão estanque à água, IK10 | 20 J antivandalismo, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 5 polos, Iluminação de emergência central operada por DC

Código de encomenda: 911401829288
Código de encomenda completo: 872110332976999

Especificações

  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Escala de valor
    Performance
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Família

Produto