Portugal - Português

Philips CoreLine tubular estanque gen2, 31 W, L1200 mm, 5000 lm, 4000 K, Sem fios, Interact Ready, Abertura de feixe 120°, Refletor oval, Opalino, IP68, IK10, TW1

WT210C G2 LED50S/840 WIA TW1 PC L1200

Novo

Descrição do Produto

L1200 mm, Policarbonato, Branco, Driver sem fios Sistema Interact Ready , 5000 lm, 31 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Abertura de feixe 120°, Refletor oval, Opalino, Policarbonato, IP68 | Protegido contra penetração de pó, pressão estanque à água, IK10 | 20 J antivandalismo, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 3 polos

Código de encomenda: 911401828788
Código de encomenda completo: 872110332971499