Philips CoreLine estanque gen3
Instale de forma mais inteligente, termine mais cedo Escolha fiabilidade e desempenho duradouros
Produtos
Informações sobre gamas de produtos
Descrição
A CoreLine Waterproof cumpre a promessa da CoreLine de luminárias inovadoras, fáceis de utilizar e de alta qualidade. A sua arquitetura fiável, conhecida e apreciada estabelece um novo padrão para instalação e sustentabilidade. Uma ligação rápida e fácil é possibilitada por um conector externo opcional pré-montado, enquanto o seu design eficiente garante flexibilidade com pacotes de emergência plug-in e definições "All-in", permitindo ajustes no local para melhor se adaptar às condições de cada aplicação. A arquitetura inteligente permite a substituição direta e sem ferramentas das peças, enquanto a embalagem de papel de material único simplifica a gestão de resíduos no local. Adicionalmente, a caixa opcional de plástico reciclado pós-consumo (PCR) leva o design ecológico ao próximo nível. CoreLine waterproof proporciona uma melhor distribuição da luz de feixe largo para uma iluminação simples e eficaz. Pode substituir diretamente as luminárias tradicionais à prova de água equipadas com lâmpadas fluorescentes de 18W a 58W, proporcionando poupanças de energia significativas. A família de produtos inclui também uma variedade de opções, como ligar/desligar, regulação de fluxo luminoso DALI e a opção Interact Ready com comunicações sem fios integradas, compatíveis com gateways, sensores e software Interact, disponível igualmente nesta família.
Benefícios
Instalação e serviço rápidos e sem complicações
Atende às necessidades de projetos de aplicações gerais, com design robusto (IK08) e alta classificação de resistência à água e poeira (IP66).
Características
Vida útil longa de 100.000 horas com L80 e 5 anos de garantia.
Alta eficiência: Versões padrão com 160 lm/W, versões UltraEficientes com 185 lm/W.
Aplicações
Aviso e segurança
A radiação UV irá danificar o material ao longo do tempo, resultando em perda da estanquidade e da classificação IP66.
Não instale a luminária em locais onde seja exposta a luz solar direta.