Portugal - Português

Philips CoreLine estanque gen3, All-in, 50 W, 28.5 W, L1500 mm, 4600 lm, 5700 lm, 6800 lm, 8000 lm, 4000 K, Simétrica, Transparente, IP66, IK08, EL-ready

WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU L1500

Descrição do Produto

L1500 mm, Policarbonato, Cinza, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), All-in, Multi Lumen, 4600 lm, 5700 lm, 6800 lm, 8000 lm, 50 W, 28.5 W, 162 lm/W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Simétrica, Transparente, Policarbonato, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 6 J, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 5 polos, Preparada para Iluminação de emergência (através de acessório de kit de bateria compatível)

Código de encomenda: 33347699
Código de encomenda completo: 872110333347699

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Service tag
Sim
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos
Classificação de sustentabilidade
Unclassified

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU L1500 txt 4.3 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 911401839688 pt_PT pdf 1.1 MB

Brochuras

Instruções de instalação
CoreLine-waterproof-G3-Installation-Instruction-v202512.pdf pdf 18.0 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-911401839688_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-911401839688_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU L1500 IES
Ficheiro Revit
WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU L1500 911401839688 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU L1500 LDT

Outro

Declaração ambiental do produto
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof G3, WT120C G3 pdf 1.2 MB