Portugal - Português

Philips CoreLine estanque gen3, All-in, 28.5 W, 16.6 W, L1200 mm, 2700 lm, 3300 lm, 3900 lm, 4600 lm, 4000 K, Simétrica, Transparente, IP66, IK08, EL-ready

WT120C G3 27_33_39_46S/840 PSU L1200

Descrição do Produto

L1200 mm, Policarbonato, Cinza, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), All-in, Multi Lumen, 2700 lm, 3300 lm, 3900 lm, 4600 lm, 28.5 W, 16.6 W, 163 lm/W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Simétrica, Transparente, Policarbonato, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 6 J, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 5 polos, Preparada para Iluminação de emergência (através de acessório de kit de bateria compatível)

Código de encomenda: 911401839388
Código de encomenda completo: 872110333344599

Especificações

  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Família

Produto