Portugal - Português

Philips CoreLine estanque gen3, 37.5 W, L1500 mm, 6000 lm, 4000 K, Simétrica, Transparente, IP66, IK08, EL-ready

WT120C G3 60S/840 PSU WEC3 L1500

Descrição do Produto

L1500 mm, Policarbonato, Cinza, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 6000 lm, 37.5 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Simétrica, Transparente, Policarbonato, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 6 J, Classe de segurança I, Conector plug-in externo à prova de água, 3 polos, Preparada para Iluminação de emergência (através de acessório de kit de bateria compatível)

Código de encomenda: 911401837288
Código de encomenda completo: 872110333323099

Especificações

  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Service tag
    Sim
  • Escala de valor
    Performance
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - WT120C G3 60S/840 PSU WEC3 L1500 txt 4.3 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 911401837288 pt_PT pdf 401.0 kB

Brochuras

Instruções de instalação
CoreLine-waterproof-G3-Installation-Instruction-v202512.pdf pdf 13.1 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-911401837288_EU
Vários elementos,
Product-Diagrams-911401837288_EU
Vários elementos,

Plug-ins de software

IES
IES File - WT120C G3 60S/840 PSU WEC3 L1500 IES
Ficheiro Revit
Revit file - 911401837288 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G3 60S/840 PSU WEC3 L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G3 60S/840 PSU WEC3 L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G3 60S/840 PSU WEC3 L1500 LDT

Outro

Declaração ambiental do produto
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof G3, WT120C G3 pdf 1.2 MB