Philips CoreLine estanque gen3, 25 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Simétrica, Transparente, IP66, IK08, TW1, EL-ready
WT120C G3 40S/840 PSU WEC3 TW1 L1200
Descrição do Produto
L1200 mm, Policarbonato, Cinza, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 4000 lm, 25 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Simétrica, Transparente, Policarbonato, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 6 J, Classe de segurança I, Conector plug-in externo à prova de água, 3 polos, Cablagem de passagem monofásica, Preparada para Iluminação de emergência (através de acessório de kit de bateria compatível)
Especificações
- Fonte de luz substituível
- Sim
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Service tag
- Sim
- Escala de valor
- Performance
- Período de garantia
- 5 anos
- Classificação de sustentabilidade
- Unclassified