Philips CoreLine estanque gen3, 75 W, L1500 mm, 12000 lm, 4000 K, Simétrica, Transparente, IP66, IK08
WT120C G3 120S/840 PSU L1500
Novo
Descrição do Produto
L1500 mm, Policarbonato, Cinza, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 12000 lm, 75 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Simétrica, Transparente, Policarbonato, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 6 J, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 5 polos
Especificações
- Número de unidades de equipamento 1 unidade
- Driver incluído Sim
- Período de garantia 5 anos