Portugal - Português

Philips CoreLine estanque gen3, 25 W, L600 mm, 4000 lm, 4000 K, Simétrica, Transparente, IP66, IK08

WT120C G3 40S/840 PSU L600

Descrição do Produto

L600 mm, Policarbonato, Cinza, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 4000 lm, 25 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Simétrica, Transparente, Policarbonato, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 6 J, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 5 polos

Código de encomenda: 911401836088
Código de encomenda completo: 872110333311799