Philips CoreLine estanque gen3, 37.5 W, L1500 mm, 6000 lm, 4000 K, Simétrica, Transparente, IP66, IK08, EL-ready
WT120C G3 60S/840 PSU L1500
Descrição do Produto
L1500 mm, Policarbonato, Cinza, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 6000 lm, 37.5 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Simétrica, Transparente, Policarbonato, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 6 J, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 5 polos, Preparada para Iluminação de emergência (através de acessório de kit de bateria compatível)
Especificações
- Número de unidades de equipamento 1 unidade
- Driver incluído Sim
- Service tag Sim
- Escala de valor Performance
- Período de garantia 5 anos