Portugal - Português

Philips CoreLine estanque gen3, 21.5 W, L1500 mm, 3400 lm, 4000 K, Simétrica, Transparente, IP66, IK08, EL-ready

WT120C G3 34S/840 PSU L1500

Novo

Descrição do Produto

L1500 mm, Policarbonato, Cinza, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 3400 lm, 21.5 W, 158 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Simétrica, Transparente, Policarbonato, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 6 J, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 5 polos, Preparada para Iluminação de emergência (através de acessório de kit de bateria compatível)

Código de encomenda: 911401835688
Código de encomenda completo: 872110333307099

Especificações

  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Família

Produto