Portugal - Português

Philips CoreLine estanque gen3, UltraEfficient, 22.5 W, L1200 mm, 4200 lm, 4000 K, Simétrica, Transparente, IP66, IK08, EL-ready

WT120C G3 40S/840 UE PSU L1200

Descrição do Produto

L1200 mm, Policarbonato, Cinza, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 4200 lm, 22.5 W, 187 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Simétrica, Transparente, Policarbonato, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 6 J, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 5 polos, Preparada para Iluminação de emergência (através de acessório de kit de bateria compatível)

Código de encomenda: 35997100
Código de encomenda completo: 872110335997100

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Service tag
Sim
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos
Classificação de sustentabilidade
Unclassified

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - WT120C G3 40S/840 UE PSU L1200 txt 4.2 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505106551 pt_PT pdf 757.5 kB

Brochuras

Instruções de instalação
CoreLine-waterproof-G3-Installation-Instruction-v202512.pdf pdf 18.0 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505106551_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505106551_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - WT120C G3 40S/840 UE PSU L1200 IES
Ficheiro Revit
WT120C G3 40S/840 UE PSU L1200 910505106551 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G3 40S/840 UE PSU L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G3 40S/840 UE PSU L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G3 40S/840 UE PSU L1200 LDT

Outro

Declaração ambiental do produto
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof G3, WT120C G3 pdf 1.2 MB