Philips CoreLine estanque gen3, 25 W, L600 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI, Simétrica, Transparente, IP66, IK08
WT120C G3 40S/840 PSD L600
Descrição do Produto
L600 mm, Policarbonato, Cinza, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 4000 lm, 25 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Simétrica, Transparente, Policarbonato, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 6 J, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 5 polos, Iluminação de emergência central operada por DC
Especificações
- Número de unidades de equipamento 1 unidade
- Driver incluído Sim
- Service tag Sim
- Escala de valor Performance
- Período de garantia 5 anos