Portugal - Português

Philips CoreLine estanque gen3, 50 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, Simétrica, Transparente, IP66, IK08, TW3, EL-ready

WT120C G3 80S/840 PSU TW3 L1500

Descrição do Produto

L1500 mm, Policarbonato, Cinza, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 8000 lm, 50 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Simétrica, Transparente, Policarbonato, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 6 J, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 5 polos, Cablagem de passagem trifásica, Preparada para Iluminação de emergência (através de acessório de kit de bateria compatível)

Código de encomenda: 910505106535
Código de encomenda completo: 872110335981000

Especificações

  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Service tag
    Sim
  • Escala de valor
    Performance
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - WT120C G3 80S/840 PSU TW3 L1500 txt 4.3 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505106535 pt_PT pdf 402.0 kB

Brochuras

Instruções de instalação
CoreLine-waterproof-G3-Installation-Instruction-v202512.pdf pdf 13.1 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505106535_EU
Vários elementos,
Product-Diagrams-910505106535_EU
Vários elementos,

Plug-ins de software

IES
IES File - WT120C G3 80S/840 PSU TW3 L1500 IES
Ficheiro Revit
Revit file - 910505106535 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G3 80S/840 PSU TW3 L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G3 80S/840 PSU TW3 L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G3 80S/840 PSU TW3 L1500 LDT

Outro

Declaração ambiental do produto
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof G3, WT120C G3 pdf 1.2 MB