Philips CoreLine Estanque G2, 57.1 W, L1500 mm, 7500 lm, 4000 K, Feixe muito largo, Opalino, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500

Descrição do Produto

L1500 mm, Policarbonato, Cinzento, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 7500 lm, 57.1 W, 131 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Feixe muito largo, Opalino, Policarbonato, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 3 polos, Ligação simples e refletores removíveis disponíveis para cablagem de passagem monofásica (cablagem interna não incluída)

Código de encomenda: 911401837480
Código de encomenda completo: 871016334981799

Especificações

  • Fonte de luz substituível
    Não
  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Service tag
    Sim
  • Tecnologia de iluminação
    LED
  • Escala de valor
    Performance
  • Classe de manutenção
    A luminária de classe B está equipada com algumas peças passíveis de assistência (quando aplicável): driver, unidades de controlo, dispositivo de proteção contra sobretensão, tampa frontal e peças mecânicas.
  • Período de garantia
    5 anos
  • Classificação de sustentabilidade
    Unclassified

Transferências