Philips CoreLine Estanque G2, (in brown Eco Packaging), 57 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, Simétrica, Transparente, IP65, IK08, TW1-ready
WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN
Descrição do Produto
(in brown Eco Packaging), L1500 mm, Policarbonato, Cinza, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 8000 lm, 57 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Simétrica, Transparente, Policarbonato, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 3 polos, Ligação simples e refletores removíveis disponíveis para cablagem de passagem monofásica (cablagem interna não incluída)
Especificações
- Fonte de luz substituível
- Não
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Service tag
- Sim
- Tecnologia de iluminação
- LED
- Escala de valor
- Performance
- Período de garantia
- 5 anos
- Classificação de sustentabilidade
- Unclassified