Portugal - Português

Philips CoreLine Estanque G2, 24.5 W, L1500 mm, 3400 lm, 6500 K, Feixe largo, Mate, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500

Descrição do Produto

L1500 mm, Policarbonato, Cinzento, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 3400 lm, 24.5 W, 139 lm/W, 6500 K, (0.31,0.32)SDCM<=3, Feixe largo, Mate, Policarbonato, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 3 polos, Ligação simples e refletores removíveis disponíveis para cablagem de passagem monofásica (cablagem interna não incluída)

Código de encomenda: 911401824481
Código de encomenda completo: 871016336934199

Especificações

  • Fonte de luz substituível
    Não
  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Service tag
    Sim
  • Tecnologia de iluminação
    LED
  • Escala de valor
    Performance
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Família

Produto