Philips CoreLine Estanque G2, 28.5 W, L1200 mm, 4000 lm, 6500 K, Feixe largo, Mate, IP65, IK08, TW1-ready
WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200
Descrição do Produto
L1200 mm, Policarbonato, Cinzento, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 4000 lm, 28.5 W, 140 lm/W, 6500 K, (0.31,0.32)SDCM<=3, Feixe largo, Mate, Policarbonato, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 3 polos, Ligação simples e refletores removíveis disponíveis para cablagem de passagem monofásica (cablagem interna não incluída)
Especificações
- Fonte de luz substituível Não
- Número de unidades de equipamento 1 unidade
- Driver incluído Sim
- Service tag Sim
- Tecnologia de iluminação LED
- Escala de valor Performance
- Classe de manutenção A luminária de classe B está equipada com algumas peças passíveis de assistência (quando aplicável): driver, unidades de controlo, dispositivo de proteção contra sobretensão, tampa frontal e peças mecânicas.
- Período de garantia 5 anos
- Classificação de sustentabilidade -