Philips CoreLine Estanque G2, 57.1 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, Feixe largo, Mate, IP65, IK08, TW1-ready
WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500
Descrição do Produto
L1500 mm, Policarbonato, Cinzento, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 8000 lm, 57.1 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Feixe largo, Mate, Policarbonato, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 3 polos, Ligação simples e refletores removíveis disponíveis para cablagem de passagem monofásica (cablagem interna não incluída)
Especificações
- Fonte de luz substituível Não
- Número de unidades de equipamento 1 unidade
- Driver incluído Sim
- Service tag Sim
- Tecnologia de iluminação LED
- Escala de valor Performance
- Período de garantia 5 anos