Philips CoreLine Estanque G2, 50 W, L1200 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Simétrica, Transparente, IP65, IK08
WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200
Descrição do Produto
L1200 mm, Policarbonato, Cinza, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 8000 lm, 50 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤3, Simétrica, Transparente, Policarbonato, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 5 polos
Especificações
- Número de unidades de equipamento 1 unidade
- Driver incluído Sim
- Service tag Sim
- Escala de valor Performance
- Classe de manutenção A luminária de classe B está equipada com algumas peças passíveis de assistência (quando aplicável): driver, unidades de controlo, dispositivo de proteção contra sobretensão, tampa frontal e peças mecânicas.
- Período de garantia 5 anos
- Classificação de sustentabilidade -