Philips CoreLine Estanque G2, 25 W, L600 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI, Simétrica, Transparente, IP65, IK08

WT120C G2 LED40S/840 PSD L600

Descrição do Produto

L600 mm, Policarbonato, Cinza, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 4000 lm, 25 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤3, Simétrica, Transparente, Policarbonato, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 5 polos

Código de encomenda: 911401816087
Código de encomenda completo: 872016975432499

Especificações

  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Service tag
    Sim
  • Escala de valor
    Performance
  • Classe de manutenção
    A luminária de classe B está equipada com algumas peças passíveis de assistência (quando aplicável): driver, unidades de controlo, dispositivo de proteção contra sobretensão, tampa frontal e peças mecânicas.
  • Período de garantia
    5 anos
  • Classificação de sustentabilidade
    -

Transferências