Portugal - Português

Philips CoreLine Estanque G2, 50 W, L1200 mm, 8000 lm, 4000 K, Simétrica, Transparente, IP65, IK08

WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200

Descrição do Produto

L1200 mm, Policarbonato, Cinza, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 8000 lm, 50 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤3, Simétrica, Transparente, Policarbonato, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 3 polos

Código de encomenda: 911401815787
Código de encomenda completo: 872016975429499

Especificações

  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Service tag
    Sim
  • Escala de valor
    Performance
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Família

Produto