Portugal - Português

Philips CoreLine Estanque G2, 25 W, L600 mm, 4000 lm, 4000 K, Simétrica, Transparente, IP65, IK08

WT120C G2 LED40S/840 PSU L600

Descrição do Produto

L600 mm, Policarbonato, Cinza, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 4000 lm, 25 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤3, Simétrica, Transparente, Policarbonato, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 3 polos

Código de encomenda: 75427099
Código de encomenda completo: 872016975427099

Especificações

Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Service tag
Sim
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos
Classificação de sustentabilidade
Unclassified

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - WT120C G2 LED40S/840 PSU L600 txt 4.3 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 911401815587 pt_PT pdf 309.0 kB

Brochuras

Instruções de instalação
CoreLine waterproof G2, Installation instruction pdf 2.4 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-911401815587_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-911401815587_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - WT120C G2 LED40S/840 PSU L600 IES
Ficheiro Revit
WT120C G2 LED40S/840 PSU L600 911401815587 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED40S/840 PSU L600 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED40S/840 PSU L600 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED40S/840 PSU L600 LDT

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-911401815587 pdf 636.0 kB