Descrição do Produto
L1500 mm, Policarbonato, Cinzento, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 3400 lm, 24.5 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Abertura de feixe 110°, Mate, Policarbonato, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 5 polos, Cablagem de passagem trifásica