Portugal - Português

Philips CoreLine Estanque G2, 20.5 W, L1200 mm, 2700 lm, 4000 K, Abertura de feixe 110°, Mate, IP65, IK08, TW3

WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200

Descrição do Produto

L1200 mm, Policarbonato, Cinzento, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 2700 lm, 20.5 W, 131 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Abertura de feixe 110°, Mate, Policarbonato, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 5 polos, Cablagem de passagem trifásica

Código de encomenda: 911401535291
Código de encomenda completo: 871869691685800

Especificações

  • Fonte de luz substituível
    Não
  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Service tag
    Sim
  • Tecnologia de iluminação
    LED
  • Escala de valor
    Performance
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Família

Produto