Descrição do Produto
L1500 mm, Policarbonato, Cinzento, Driver sem fios Sistema Interact Ready , 8000 lm, 67 W, 119 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Feixe largo, Fosco, Policarbonato, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 4 polos, Ligação simples e refletores removíveis disponíveis para cablagem de passagem monofásica (cablagem interna não incluída), Iluminação de emergência de 3 horas, versão básica