Philips CoreLine Estanque G2, 48 W, L1500 mm, 6500 lm, 4000 K, Sem fios, Interact Ready, Feixe largo, Fosco, IP65, IK08, TW1-ready, ELB3h
WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500
Descrição do Produto
L1500 mm, Policarbonato, Cinzento, Driver sem fios Sistema Interact Ready , 6500 lm, 48 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Feixe largo, Fosco, Policarbonato, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 4 polos, Ligação simples e refletores removíveis disponíveis para cablagem de passagem monofásica (cablagem interna não incluída), Iluminação de emergência de 3 horas, versão básica
Especificações
- Fonte de luz substituível
- Não
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Service tag
- Sim
- Tecnologia de iluminação
- LED
- Escala de valor
- Performance
- Período de garantia
- 5 anos
- Classificação de sustentabilidade
- Unclassified