Philips CoreLine Estanque G2, 33 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Sem fios, Interact Ready, Feixe largo, Fosco, IP65, IK08, TW1-ready, ELB3h
WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200
Descrição do Produto
L1200 mm, Policarbonato, Cinzento, Driver sem fios Sistema Interact Ready , 4000 lm, 33 W, 121 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Feixe largo, Fosco, Policarbonato, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 4 polos, Ligação simples e refletores removíveis disponíveis para cablagem de passagem monofásica (cablagem interna não incluída), Iluminação de emergência de 3 horas, versão básica
Especificações
- Fonte de luz substituível Não
- Número de unidades de equipamento 1 unidade
- Driver incluído Sim
- Service tag Sim
- Tecnologia de iluminação LED
- Escala de valor Performance
- Período de garantia 5 anos