Descrição do Produto
L1500 mm, Policarbonato, Cinzento, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 8000 lm, 62 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Feixe largo, Fosco, Policarbonato, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 5 polos, Ligação simples e refletores removíveis disponíveis para cablagem de passagem monofásica (cablagem interna não incluída)