Philips CoreLine Estanque G2, 44.5 W, L1500 mm, 6000 lm, 4000 K, Feixe largo, Fosco, IP65, IK08, TW1-ready, Adels
WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500
Descrição do Produto
L1500 mm, Policarbonato, Cinzento, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 6000 lm, 44.5 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Feixe largo, Fosco, Policarbonato, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança I, Conector plug-in externo à prova de água, 3 polos, Ligação simples e refletores removíveis disponíveis para cablagem de passagem monofásica (cablagem interna não incluída)
Especificações
- Código da família das lâmpadas LED60S [LED Module, system flux 6000 lm]
- Fonte de luz substituível Não
- Número de unidades de equipamento 1 unidade
- Driver incluído Sim
- Service tag Sim
- Tecnologia de iluminação LED
- Escala de valor Performance
- Período de garantia 5 anos