Portugal - Português

Philips CoreLine Estanque G2, 31 W, L1500 mm, 3400 lm, 4000 K, DALI, Feixe largo, Fosco, IP65, IK08, TW1-ready, ELB3h

WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500

Descrição do Produto

L1500 mm, Policarbonato, Cinzento, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 3400 lm, 31 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Feixe largo, Fosco, Policarbonato, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 6 polos, Ligação simples e refletores removíveis disponíveis para cablagem de passagem monofásica (cablagem interna não incluída), Iluminação de emergência de 3 horas, versão básica

Código de encomenda: 910505100064
Código de encomenda completo: 871869688313600

Especificações

  • Código da família das lâmpadas
    LED34S [LED module, system flux 3400 lm]
  • Fonte de luz substituível
    Não
  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Service tag
    Sim
  • Tecnologia de iluminação
    LED
  • Escala de valor
    Performance
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500 txt 5.0 kB
Folheto do produto
910505100064_EU.pt_PT.PROF Product - full data sheet pdf 387.3 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 EL pdf 3.2 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505100064_EU
Vários elementos,
Product-Diagrams-910505100064_EU
Vários elementos,

Plug-ins de software

IES
IES File - WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500 IES
Ficheiro Revit
Revit file - WT120CI - 910505100064 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500 LDT

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505100064 pdf 648.2 kB