Portugal - Português

Philips CoreLine Estanque G2, 35.5 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI, Feixe largo, Fosco, IP65, IK08, TW1-ready, ELB3h

WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200

Descrição do Produto

L1200 mm, Policarbonato, Cinzento, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 4000 lm, 35.5 W, 113 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Feixe largo, Fosco, Policarbonato, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 6 polos, Ligação simples e refletores removíveis disponíveis para cablagem de passagem monofásica (cablagem interna não incluída), Iluminação de emergência de 3 horas, versão básica

Código de encomenda: 910505100057
Código de encomenda completo: 871869688312900

Especificações

  • Código da família das lâmpadas
    LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
  • Fonte de luz substituível
    Não
  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Service tag
    Sim
  • Tecnologia de iluminação
    LED
  • Escala de valor
    Performance
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Família

Produto