Philips CoreLine Estanque G2, 16.4 W, L600 mm, 1900 lm, 4000 K, Regulação baseada em sensor, Feixe largo, Fosco, MDU1, IP65, IK08, TW1-ready
WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600
Descrição do Produto
L600 mm, Policarbonato, Cinzento, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), Detetor de movimento e de luz (On/Off), 1900 lm, 16.4 W, 116 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Feixe largo, Fosco, Policarbonato, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 3 polos, Ligação simples e refletores removíveis disponíveis para cablagem de passagem monofásica (cablagem interna não incluída)
Especificações
- Código da família das lâmpadas
- LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]
- Fonte de luz substituível
- Não
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Service tag
- Sim
- Tecnologia de iluminação
- LED
- Escala de valor
- Performance
- Período de garantia
- 5 anos
- Classificação de sustentabilidade
- Unclassified