Portugal - Português

Signify Kit de retrofit LED clássico

Atualize a sua base de instalação de luminária tradicional para uma alternativa LED mais energeticamente eficiente e preparada para o futuro.

Novo
Utilize o botão configurar agora para personalizar a sua luminária ou escolha um dos produtos pré-configurados abaixo.

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Especialmente concebido para as luminárias convencionais e para primeira geração de variantes LED, o nosso kit de retrofit LED clássico IP66 fornece várias vantagens assinaláveis: as instalações existentes tornam-se mais energeticamente eficientes e seguras, com uma classificação de compartimento mais fiável (IP66). Além disso, a estética histórica ou tradicional da luminária é completamente preservada. Graças à sua gama específica de passe-partouts, o kit de LED clássico permite um retrofit rápido e fácil nas nossas luminárias (ou LEDs) convencionais Villa, Jargeau, Micenas 1 e 2, enquanto um passe-partout universal e ajustável completa a gama e permite o retrofit na maioria dos tipos de luminária quadrada de muitos fabricantes. O kit de retrofit LED clássico é fornecido com uma grande escolha de óticas personalizadas para aplicações, permitindo a substituição ponto a ponto das fontes de luz convencionais. A sua plataforma LED otimizada Ledgine de alto desempenho permite economias de custo significativas em comparação à iluminação pública convencional e oferece um curto período de retorno do investimento. O kit de retrofit LED Heritage oferece uma grande variedade de temperaturas de cores quentes standard, o que ajuda a garantir que a instalação retenha a atmosfera acolhedora das lâmpadas de sódio. O kit de retrofit LED Heritage foi projetado para clientes que procuram formas de reduzir os seus custos de energia e manutenção com uma solução fácil de instalar, preservando a estética histórica de suas instalações. Também permite que as luminárias estejam preparadas para futuras atualizações.

Benefícios

  • Solução específica ou ajustável, pronta para futuras atualizações: concebida para perdurar no tempo e capaz de se adaptar a alterações tecnológicas

  • Luminária energeticamente eficiente: poupa nos custos de energia até 40-60% em comparação com instalações convencionais antigas

Características

  • Kit de retrofit LED IP66, controlador e unidade ótica, para máxima segurança e fiabilidade durante uma longa vida útil

  • Adaptação fácil a qualquer luminária clássica quadrangular: passe-partout específico (famílias de produtos Villa, Jargeau, Micenas 1 e 2) ou ajustável (para tamanhos de luminária com dimensões internas de 305x305 mm até 405x405 mm)

Aplicações

  • Rodovias e ruas
  • Residências
  • Parques e praças

Aviso e segurança

  • Com exceção da integração deste produto nas luminárias Jargeau, Villa ou Micenas 1, variantes convencionais ou LED, a Signify N.V. não pode aceitar qualquer responsabilidade com relação à fixação mecânica deste produto em qualquer outra luminária ou em qualquer outra construção de montagem, e a todos os aspectos relacionados à fixação. É de responsabilidade exclusiva do cliente garantir que este produto seja montado e fixado de maneira segura e confiável.

Transferências