Portugal - Português

Signify Kit de retrofit LED clássico, 38 W, 3350 lm, 3000 K, CRI80, Distribuição média 50, Classe de segurança II, IP66, SRG10-10

EDP773 LED50/830 II MK-BK DM50 FG SRG10

Novo

Descrição do Produto

Alumínio, Preto, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 3350 lm, 38 W, 88 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Distribuição média 50, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK09 | 10 J, Classe de segurança II, Nível de proteção contra sobretensão até 10 kV no modo diferencial e 10 kV no modo comum, Cabo de 0,5 m com conector de cabo, Conector externo

Código de encomenda: 912300024915
Código de encomenda completo: 871951422138300

Especificações

  • Código da família das lâmpadas
    LED50 [LED module 5000 lm]
  • Fonte de luz substituível
    Sim
  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Tipo de motor de fonte de luz
    LED
  • Service tag
    Sim
  • Tecnologia de iluminação
    LED
  • Escala de valor
    Performance
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Família

Produto