Signify Kit de retrofit LED clássico, 31.5 W, 3400 lm, 3000 K, CRI70, Distribuição simétrica 50, Classe de segurança II, IP66
EDP771 LED50/730 II MK-BK DS50 FG H07RN-
Novo
Descrição do Produto
Alumínio, Preto, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 3400 lm, 31.5 W, 108 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI70, Distribuição simétrica 50, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK09 | 10 J, Classe de segurança II, Nível de proteção contra sobretensão até 6 kV no modo diferencial e 8 kV no modo comum, Cabo de 0,5 m com conector de cabo, Conector externo
Especificações
- Código da família das lâmpadas LED50 [LED module 5000 lm]
- Fonte de luz substituível Sim
- Número de unidades de equipamento 1 unidade
- Driver incluído Sim
- Tipo de motor de fonte de luz LED
- Service tag Sim
- Tecnologia de iluminação LED
- Escala de valor Performance
- Período de garantia 5 anos