Signify Kit de retrofit LED clássico, 38 W, 3500 lm, 3000 K, CRI80, Distribuição média 50, Classe de segurança II, IP66, SRG10-10
EDP770 LED50/830 II MK-BK DM50 FG SRG10
Novo
Descrição do Produto
Alumínio, Preto, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 3500 lm, 38 W, 92 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Distribuição média 50, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK09 | 10 J, Classe de segurança II, Nível de proteção contra sobretensão até 10 kV no modo diferencial e 10 kV no modo comum, Cabo de 0,5 m com conector de cabo, Conector externo
Especificações
- Código da família das lâmpadas LED50 [LED module 5000 lm]
- Fonte de luz substituível Sim
- Número de unidades de equipamento 1 unidade
- Driver incluído Sim
- Tipo de motor de fonte de luz LED
- Service tag Sim
- Tecnologia de iluminação LED
- Escala de valor Performance
- Período de garantia 5 anos