Portugal - Português

Signify CityMood, Urban road & street light, 26.1 W, 2550 lm, 2200 K, CRI70, Distribuição simétrica 50, Classe de segurança II, IP66, SL-PDR, STD

BSP672 LED30/722 FG II DS50 G1 SRT SRB B

Novo

Descrição do Produto

Urban road & street light, Alumínio fundido ADC1 - grau de liga (EN AC-47100), Preto, Revestimento de tinta em pó de camada única, Conjunto de suspensão simples, standard, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI e SystemReady, 2550 lm, 26.1 W, 98 lm/W, 2200 K, (0.520,0.4156) SDCM<5, CRI70, Distribuição simétrica 50, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK09 | 10 J, Classe de segurança II, Nível de proteção contra sobretensão padrão, Unidade de ligação de 5 polos

Código de encomenda: 912300060516
Código de encomenda completo: 872016956851800

Especificações

  • Código da família das lâmpadas
    LED30 [LED module 3000 lm]
  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Tipo de motor de fonte de luz
    LED
  • Service tag
    Sim
  • Escala de valor
    Performance
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Família

Produto