Signify CityMood, Urban road & street light, 13 W, 1840 lm, 3000 K, CRI70, Distribuição média 50, Classe de segurança II, IP66, SL-PDR, STD
BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL
Novo
Descrição do Produto
Urban road & street light, Alumínio fundido ADC1 - grau de liga (EN AC-47100), Preto, Revestimento de tinta em pó de camada única, Conjunto de suspensão simples, standard, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 1840 lm, 13 W, 142 lm/W, 3000 K, (0.434,0403) SDCM<5, CRI70, Distribuição média 50, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK10 | 20 J antivandalismo, Classe de segurança II, Nível de proteção contra sobretensão padrão, Unidade de ligação de 5 polos
Especificações
- Código da família das lâmpadas LED20 [LED Module 2000 lm]
- Número de unidades de equipamento 1 unidade
- Driver incluído Sim
- Tipo de motor de fonte de luz LED
- Service tag Sim
- Escala de valor Performance
- Período de garantia 5 anos