Portugal - Português

Signify OptiVision LED gen3.5

OptiVision LED gen3.5 – Iluminação inteligente de áreas e de desportos recreativos

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

O sistema de iluminação com projetores OptiVision LED gen3.5 disponibiliza uma solução de iluminação completa, desde as mais simples aplicações de iluminação de áreas e de desportos recreativos até às mais complexas. A iluminação com projetores de elevada eficiência é fornecida com um corpo em molde de pressão com peça única, com 2 e 3 motores LED, respetivamente, que funcionam também com uma caixa externa para driver, separada para utilização à distância da iluminação com projetores (BV) ou pré-fixada no suporte de montagem da iluminação com projetores (HGB) para facilitar a instalação e reduzir os custos iniciais. Atende aos mais altos padrões de desempenho, proporciona excelente iluminação, qualidade, uniformidade e garante segurança e conforto visual.

Benefícios

  • A grande amplitude de óticas garante máxima eficiência ótica e permite uma distribuição de luz altamente precisa com o mínimo de luz dispersa

  • A inclinação 0 permite um valor sCx baixo para projetos que desejam reutilizar estruturas de postes instaladas para minimizar o investimento necessário. A opção de inclinação 0 aumenta ainda mais o conforto e minimiza reclamações de invasão de luz por parte dos moradores

Características

  • Corpo em molde de pressão de peça única, com um nível de proteção IP66 contra pó e água

  • Grande amplitude de tolerância de temperatura ambiente, o que o torna adequado para uma grande gama de aplicações desportivas e de iluminação de áreas

Aplicações

  • Áreas de logística (portos)
  • Iluminação de pista (aeroportos), estacionamento e zonas industriais
  • Aplicações de iluminação de desportos recreativos (futebol, hóquei, basquetebol, golfe, ténis, etc.)

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet OptiVision LED gen3.5 pt_PT pdf 195.2 kB
Instruções de instalação
Mounting instructions OptiVision gen3.5 pdf 5.3 MB
Documento de EcoDesign
EcoDesign pdf 698.2 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-OptiVision LED gen3.5
Vários elementos, - Visuals

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-OptiVision-gen3-5-Large-BVP528-Ref-912300060442 pdf 1.1 MB
Declaração ambiental do produto
EPD-OptiVision-gen3-5-Small-BVP518-Ref-912300060433 pdf 1.1 MB