Signify Clearflood gen2, 530 W, 70450 lm, 4000 K, CRI70, Assimétrica, IP66
BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU
Descrição do Produto
Alumínio, Alumínio, Unidade de fonte de alimentação, 70450 lm, 530 W, 145 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Assimétrica, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança I, 6/8 kV, Unidade de ligação de 3 polos
Especificações
- Código da família das lâmpadas
- LED930 [LED module 93000 lm]
- Número de unidades de equipamento
- 3 unidades
- Driver incluído
- Sim
- Tipo de motor de fonte de luz
- LED
- Service tag
- Sim
- Escala de valor
- Performance
- Período de garantia
- 5 anos