Portugal - Português

Signify Clearflood gen2, 172 W, 23100 lm, 4000 K, CRI70, Assimétrica, IP66

BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU

Novo

Descrição do Produto

Alumínio, Alumínio, Unidade de fonte de alimentação, 23100 lm, 172 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Assimétrica, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança I, 6/8 kV, Unidade de ligação de 3 polos

Código de encomenda: 912300060551
Código de encomenda completo: 872016979612600

Especificações

  • Código da família das lâmpadas
    LED300 [LED module 30000 lm]
  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Tipo de motor de fonte de luz
    LED
  • Service tag
    Sim
  • Escala de valor
    Performance
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU txt 10.9 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 912300060551 pt_PT pdf 107.7 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Clearflood gen2 Mounting instructions pdf 6.0 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-912300060551_EU
Vários elementos,
Product-Diagrams-912300060551_EU
Vários elementos,

Plug-ins de software

IES
IES File - BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU IES
Dialux
ULD File - BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU ULD
Relux
ROLF File - BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU ROLFZ
LDT
LDT File - BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU LDT

Outro

Declaração ambiental do produto
EPDCF2smallBVP655 pdf 1005.2 kB