Portugal - Português

Philips Projetores Ledinaire tudo-em-um, 30 W, 3300 lm, 3600 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Ativação/desativação baseada no sensor, Simétrica, MDU1, IP65

BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU

Descrição do Produto

Alumínio fundido em molde, Cinza, Cinza sinalização B (RAL7043), Revestimento de tinta em pó de camada única, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), Detetor de movimento e de luz (On/Off), Célula fotoelétrica incluída, All-in, Multi Color Temperature, 3300 lm, 3600 lm, 30 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Simétrica, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK07 | 2 J reforçado, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão até 1,5 kV no modo diferencial e 1,5 kV no modo comum, Cabo de 1,0 m sem ficha, Fios/cabos flexíveis

Código de encomenda: 911401893386
Código de encomenda completo: 872016973617799

Especificações

Código da família das lâmpadas
LED36S [LED module, system flux 3600 lm]
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Tipo de motor de fonte de luz
LED system in flux
Service tag
Não
Escala de valor
Valor
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 911401893386 pt_PT pdf 544.9 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in with sensor pdf 6.6 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-911401893386_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-911401893386_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU ldt 4.6 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD PHILIPS BVP167 LED36 830 40 65 PSU 30W SWB MDU 911401893386 pdf 662.2 kB
Declaração ambiental do produto
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP167 30W MDU pdf 1.1 MB