Portugal - Português

Philips Projetores Ledinaire tudo-em-um, 20 W, 2200 lm, 2400 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Ativação/desativação baseada no sensor, Simétrica, MDU1, IP65

BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB MDU

Descrição do Produto

Alumínio fundido em molde, Cinza, Cinza sinalização B (RAL7043), Revestimento de tinta em pó de camada única, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), Detetor de movimento e de luz (On/Off), Célula fotoelétrica incluída, All-in, Multi Color Temperature, 2200 lm, 2400 lm, 20 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Simétrica, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK07 | 2 J reforçado, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão até 1,5 kV no modo diferencial e 1,5 kV no modo comum, Cabo de 1,0 m sem ficha, Fios/cabos flexíveis

Código de encomenda: 911401892386
Código de encomenda completo: 872016973616099

Especificações

Código da família das lâmpadas
LED24S [LED module, system flux 2400 lm]
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Tipo de motor de fonte de luz
LED system in flux
Service tag
Não
Escala de valor
Valor
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 911401892386 pt_PT pdf 545.4 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in with sensor pdf 6.6 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-911401892386_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-911401892386_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB MDU ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB MDU ldt 4.6 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP167 20W MDU pdf 1.0 MB
Declaração ambiental do produto
EPD PHILIPS BVP167 LED24 830 40 65PSU 20W SWB MDU 911401892386 pdf 661.0 kB