Philips Projetores Ledinaire tudo-em-um, 10 W, 1100 lm, 1200 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Ativação/desativação baseada no sensor, Simétrica, MDU1, IP65
BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU
Descrição do Produto
Alumínio fundido em molde, Cinza, Cinza sinalização B (RAL7043), Revestimento de tinta em pó de camada única, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), Detetor de movimento e de luz (On/Off), Célula fotoelétrica incluída, All-in, Multi Color Temperature, 1100 lm, 1200 lm, 10 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Simétrica, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK07 | 2 J reforçado, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão até 1,5 kV no modo diferencial e 1,5 kV no modo comum, Cabo de 1,0 m sem ficha, Fios/cabos flexíveis
Especificações
- Código da família das lâmpadas LED12S [LED module, system flux 1200 lm]
- Número de unidades de equipamento 1 unidade
- Driver incluído Sim
- Tipo de motor de fonte de luz LED system in flux
- Service tag Não
- Escala de valor Valor
- Período de garantia 5 anos